Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
EAN:
4031582352979
Termékszám:
5940UAC125P50 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid konstrukciójú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, mely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű a maximális tartósság érdekében. A görgő átmérője 125 mm, teljes magassága 148 mm. Dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 260 kg, így ideális választás orvosi berendezésekhez, kórházi bútorokhoz és professzionális alkalmazásokhoz.