Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Termékszám:
5941UAC125P50 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő ház...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve a zökkenőmentes forgómozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a tartós és megbízható működést. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 260 kg, így ideális választás orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.