Totálfékes görgő 125 mm
Linea
Termékszám:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea egy totálfékes görgő, amely csavarfurattal rögzíthető, és elsősorban orvosi, egészségügyi és irodai környezetben használ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea egy totálfékes görgő, amely csavarfurattal rögzíthető, és elsősorban orvosi, egészségügyi és irodai környezetben használható kocsikhoz, berendezésekhez. A csavarfurat típusú rögzítés egyszerű, biztonságos felszerelést tesz lehetővé a kocsi vagy berendezés vázán. A görgő háza poliamidból készül, amely könnyű, ellenálló és megbízható szerkezeti anyag, a forgócsapágy pedig precíziós golyóscsapágy, amely sima és pontos elfordulást biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a bearing rozsdamentes precíziós golyóscsapágyra támaszkodik, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes gördülést és jó talajtapadást nyújt. A kerék hordozóteste poliamidból van, így a teljes egység könnyű és korrózióálló. A görgő teljes magassága 143 mm. A statikus terhelhetőség 260 kg, dinamikus terhelhetőség pedig 130 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, a dialízis kocsik, a kórházi és gyógyszerkocsik, valamint a betegemelők és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott