Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582398533
Termékszám:
594CUAC125P30-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egészségügyi és speciális felhasználásra készült termék, amelyet altatókocsikhoz, dia...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egészségügyi és speciális felhasználásra készült termék, amelyet altatókocsikhoz, dializis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, kórházi ágyakhoz, betegemelőkhöz, lélegeztetőgépekhez és C-karokhoz egyaránt alkalmazhatunk. Rögzítése csavarfurattal történik, amelynél mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területet tömíteni kell. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgó mozgást biztosítja. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste pedig poliamid anyagú. A termék teljes magassága 143 mm, amely a rögzítési és a gördülési elemekkel együtt értendő. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 130 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott