Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgo egy precíziós poliamid házból készült szállítókerék, amely csavarfurattal szerelhető fel különféle alkalmazásokhoz. A forgóvillás csapágy precíziós golyóscsapágyból áll, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A görgo 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testbe van integrálva. A kerék precíziós rozsdamentes golyóscsapágyat tartalmaz, amely hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt garantál. Az egész szerkezet 143 mm teljes magassággal rendelkezik. A terméket statikus terhelésre 260 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terheléskor 130 kg terhelhetőség érhető el 3 km/h sebességnél. A Linea forgóvillás görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépes kerekekhez, dialízis kocsikhoz, kórházi környezethez, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaihoz, gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
S4-anyagszám
990770806
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
143 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,81 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
218 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
109 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkel nagy igénybevételű gurulóelem, amely egészségügyi, ápolási és professzionális takarítási alkalmazásokhoz készült. Rögzítése csavarfuratos kivitelű, így a görgő csavarkötéssel egyszerűen és biztonságosan szerelhető fel a járműre vagy berendezésre. A ház anyaga poliamid, a forgórészt precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely biztosítja a sima, pontos elfordulást és a stabil irányváltást. A 125 mm átmérőjű kerék rozsdamentes precíziós golyóscsapággyal van ellátva, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, a kerék teste pedig poliamid. A futófelület csendes gördülést és jó tapadást biztosít sima padlón is. A görgő összmagassága 143 mm, a kerék átmérője 125 mm, így a termék méretei a gyakori kocsi- és berendezésszerkezetekbe is könnyen illeszthetők. A görgő statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg, amelyet 3 km/h sebességnél kell figyelembe venni.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egészségügyi és speciális felhasználásra készült termék, amelyet altatókocsikhoz, dializis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, kórházi ágyakhoz, betegemelőkhöz, lélegeztetőgépekhez és C-karokhoz egyaránt alkalmazhatunk. Rögzítése csavarfurattal történik, amelynél mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területet tömíteni kell. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgó mozgást biztosítja. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste pedig poliamid anyagú. A termék teljes magassága 143 mm, amely a rögzítési és a gördülési elemekkel együtt értendő. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 130 kg.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg