Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
Termékszám:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel nagy igénybevételű gurulóelem, amely egészségügyi, ápolási és professzionális takarítási a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel nagy igénybevételű gurulóelem, amely egészségügyi, ápolási és professzionális takarítási alkalmazásokhoz készült. Rögzítése csavarfuratos kivitelű, így a görgő csavarkötéssel egyszerűen és biztonságosan szerelhető fel a járműre vagy berendezésre. A ház anyaga poliamid, a forgórészt precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely biztosítja a sima, pontos elfordulást és a stabil irányváltást. A 125 mm átmérőjű kerék rozsdamentes precíziós golyóscsapággyal van ellátva, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, a kerék teste pedig poliamid. A futófelület csendes gördülést és jó tapadást biztosít sima padlón is. A görgő összmagassága 143 mm, a kerék átmérője 125 mm, így a termék méretei a gyakori kocsi- és berendezésszerkezetekbe is könnyen illeszthetők. A görgő statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg, amelyet 3 km/h sebességnél kell figyelembe venni.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott