Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely csendes járást és padlókímélő tulajdonságokat garantál, míg a siklócsapágy gondoskodik a könnyű gördülésről. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 161 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg, így alkalmas különféle orvosi eszközök, kórházi kocsik és professzionális berendezések megbízható mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
5387PIO125P30-13
EAN
4031582370409
Core attributes
Gehäusetyp
Totálfékes görgő
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Csavarfurat
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Keskeny
Material
Poliamid
Schwenklager
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropilén
Material der Lauffläche
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Futófelület védelem nélkül
Lager
Siklócsapágy

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Levina stainless
5380PIO125P30-13

A Levina stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készül, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 161 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, valamint professzionális takarítókocsik.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és precíz felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 161 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg