Forgóvillás görgő 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370324
Termékszám:
5380PIO125P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehető...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készül, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 161 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, valamint professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók