Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370447
Termékszám:
5381PIO125P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és precíz felszerelést ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és precíz felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 161 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók