Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383539
Termékszám:
5087PJM125P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet k...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, miközben a siklócsapágy rozsdamentes kialakítása hosszú élettartamot garantál. A görgő összmagassága 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók