Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383478
Termékszám:
5081PJM125P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel professzionális mobilitási megoldást kínál igényes alkalmazásokhoz. A görgő csav...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel professzionális mobilitási megoldást kínál igényes alkalmazásokhoz. A görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házazat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a tartós és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, míg a siklócsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a hosszú élettartamot. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók