Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenállással rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazással működik a hosszú élettartam és megbízható működés érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumiból készült, amely csendes járást és kiváló tapadást biztosít, a kerék csapágyazása siklócsapágy rozsdamentes kivitelben található. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg, így ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PJM125P30-12
EAN
4031582395563
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,5 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy rozsdamentes
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel professzionális mobilitási megoldást kínál igényes alkalmazásokhoz. A görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házazat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a tartós és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, míg a siklócsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a hosszú élettartamot. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, miközben a siklócsapágy rozsdamentes kialakítása hosszú élettartamot garantál. A görgő összmagassága 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel professzionális mobilitási megoldást kínál igényes alkalmazásokhoz. A görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házazat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a tartós és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, míg a siklócsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a hosszú élettartamot. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, miközben a siklócsapágy rozsdamentes kialakítása hosszú élettartamot garantál. A görgő összmagassága 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg