Totálfékes görgő 125 mm
Agila
EAN:
4031582344646
Termékszám:
2477XSP125R47-32-35
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szüksé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A házat acéllemezből, közepes kivitelben gyártják, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készül, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 163 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók