Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes csatlakozással rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
2477UAP125R47-32-35
EAN
4031582327236
Core attributes
Gehäusetyp
Totálfékes görgő
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Befestigungsart
Szintetikus feszítő, négyzetes
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
32 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, közepes
Schwenklager
Kétsoros golyó
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamid
Material der Lauffläche
Fröccsöntött poliuretán
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Lager
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Befestigungsoptionen
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az accessory 0,17 kg tömegű és precíz méretezésével biztosítja az optimális illeszkedést. A tágító csatlakozási átmérője 32 mm és 35 mm közötti tartományban működik, amely lehetővé teszi a rugalmas alkalmazást különböző görgő-típusokhoz. Az eszköz mérnöki pontosságú kialakítása garantálja a megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot az ipari és kereskedelmi felhasználás során.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely 36 mm és 40 mm közötti átmérőjű tengelyek csatlakoztatására szolgál. Ez a precíziós alkatrész 0,18 kg tömegű, és kifejezetten a görgők bővítésére tervezték. A tágító rugalmas illesztési tartománya lehetővé teszi a különböző méretű tengelyek biztonságos és stabil rögzítését, így ideális megoldás a kerékpár-kiegészítések telepítéséhez és karbantartásához.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszthető, így biztosítva a megfelelő illeszkedést és stabilitást a görgő szerkezetében. A tágító össztömege 0,14 kg, amely könnyű és praktikus használatot tesz lehetővé. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a görgő-szerelvények karbantartása és felújítása során, valamint biztosítja a megfelelő működési feltételeket a görgő rendszerben.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére és adaptálására szolgál. Ez az accessory 27 mm és 30 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszthető, így biztosítva a megfelelő illeszkedést és stabilitást különböző kerékpár-típusoknál. A termék 0,14 kg tömegű, amely könnyű és praktikus megoldást nyújt a kerékpár-karbantartáshoz és felújításhoz. A Tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt garantál, és könnyen beépíthető a meglévő kerékpár-komponensekbe.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470UAP125R47-32-35

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 163 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg