Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PIP125P50
EAN
4031582362091
S4-anyagszám
990035932
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,02 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így védve a padlófelületeket. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, amely sima és csendes működést biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága pedig 160 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg, így alkalmas közepes terhelésű szállítási feladatokra.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így védve a padlófelületeket. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, amely sima és csendes működést biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága pedig 160 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg, így alkalmas közepes terhelésű szállítási feladatokra.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg