Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
CAD fájlok
Adatlapok
Accessories
A Puretech görgő egy kiváló minőségű kerék, amely görgős bútorlábakban használható, 125 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez vázszerkezettel készült, míg a futófelület tömör gumi anyagból, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal bír. A kúpos golyóscsapágy biztosítja a gördülés simaságát, a 8 mm-es tengelylyuk átmérő és a 36 mm-es agy hosszúság pedig stabil rögzítést tesz lehetővé. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg.
Illeszkedő termékek
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így védve a padlófelületeket. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, amely sima és csendes működést biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága pedig 160 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg, így alkalmas közepes terhelésű szállítási feladatokra.
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Illeszkedő termékek
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így védve a padlófelületeket. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, amely sima és csendes működést biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága pedig 160 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg, így alkalmas közepes terhelésű szállítási feladatokra.
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.