Fixvillás görgő 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Termékszám:
2478PIP125P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így védve a padlófelületeket. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, amely sima és csendes működést biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága pedig 160 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg, így alkalmas közepes terhelésű szállítási feladatokra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók