Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek csatlakozással rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A házat közepes acéllemezből készítették, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel készült, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477DYK125R07-Ø31-35
EAN
4031582343274
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, kerek
Befeszítőcsap (minimális)
35 mm
Befeszítőcsap (minimális)
31 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech görgő egy kiváló minőségű kerék, amely görgős bútorlábakban használható, 125 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez vázszerkezettel készült, míg a futófelület tömör gumi anyagból, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal bír. A kúpos golyóscsapágy biztosítja a gördülés simaságát, a 8 mm-es tengelylyuk átmérő és a 36 mm-es agy hosszúság pedig stabil rögzítést tesz lehetővé. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 31 mm és 35 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete miatt nem terheli meg jelentősen a görgő egységet, ugyanakkor tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 24 mm és 27 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,13 kg tömegű, könnyű szerkezete miatt ideális ipari alkalmazásokhoz, ahol a precíz illeszkedés és a megbízható működés kritikus fontosságú a görgő rendszer optimális teljesítményéhez.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 27 mm és 30 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete miatt nem befolyásolja jelentősen a görgő mozgási tulajdonságait, ugyanakkor tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

A Kiegészítő egy precíziós görgő tartozék, amely 0,12 kg tömegű és speciális expander illesztéssel rendelkezik. Az expander fitting átmérője 21,5 mm és 24 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. Ez a megoldás lehetővé teszi a pontos illeszkedést és stabil rögzítést, miközben megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470DYK125R07-Ø31-35

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470DYK125R07-Ø31-35

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg