Totálfékes görgő 100 mm
Linea
Rendelési szám:
990770848
EAN:
4031582350593
Termékszám:
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelhető kötőelemmel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és biztonságos rögzíté...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelhető kötőelemmel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és biztonságos rögzítést különféle alkalmazásokban. A görgoő házazata poliamidból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és precíziós golyóscsapágy van beépítve a sima és megbízható forgómozgás érdekében. A görgoő kerekét 100 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretánból gyártott futófelület alkotja, amely szintén elektromosan vezető anyagból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja az optimális teljesítményt. A kerekek teste poliamidból, elektromosan vezetőből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a kiváló kémiai ellenállást. Az összes magasság 118 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A görgoő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, amely alkalmas kórházi ágyak, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépes kerekeken, dialízis kocsik, gyógyszer kocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemeloők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik számára, valamint C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések alkalmazásaiban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók