Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgo egy precíz, elektromosan vezető kerékrendszer, amely csavarfurattal szerelhető fel különféle orvosi, ipari és közintézményi berendezésekre. A poliamid anyagból készült házat precíziós golyóscsapágy támasztja alá, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, és szintén precíziós golyóscsapágyon forog. Az elektromosan vezető anyagok használata kritikus fontosságú az olyan érzékeny alkalmazásokban, mint a CT-vizsgálók, MRI-berendezések és röntgenkészülékek, ahol az elektromos kisülések elkerülése szükséges. A szerkezet teljes magassága 118 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. Ez a görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépes berendezésekhez, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítő eszközökhöz, idősek otthonaihoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelokhöz, reklinerhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0
EAN
4031582351873
S4-anyagszám
990770849
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
118 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,63 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékel egy precíziós mobilitási megoldás, amely csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, és precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal van felszerelve a zökkenőmentes mozgás biztosítása érdekében. A kerék teste elektromosan vezető poliamid anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, szintén elektromosan vezető kivitelben, amely precíziós golyóscsapágy ágytesttel kombinálódik. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 118 mm. A görgő dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 240 kg, így ideális választás kórházi, ápolási és orvosi alkalmazásokhoz, beleértve az altatókocsikat, ápolási ágyakat, dialízis kocsikat, sebészeti robotokat és egyéb egészségügyi berendezéseket.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Totálfékes görgő 100 mm
Linea
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0

A Linea totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelhető kötőelemmel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és biztonságos rögzítést különféle alkalmazásokban. A görgoő házazata poliamidból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és precíziós golyóscsapágy van beépítve a sima és megbízható forgómozgás érdekében. A görgoő kerekét 100 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretánból gyártott futófelület alkotja, amely szintén elektromosan vezető anyagból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja az optimális teljesítményt. A kerekek teste poliamidból, elektromosan vezetőből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a kiváló kémiai ellenállást. Az összes magasság 118 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A görgoő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, amely alkalmas kórházi ágyak, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépes kerekeken, dialízis kocsik, gyógyszer kocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemeloők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik számára, valamint C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések alkalmazásaiban.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg