Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
EAN:
4031582351941
Termékszám:
5941XSP100P30-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékel egy precíziós mobilitási megoldás, amely csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A görg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékel egy precíziós mobilitási megoldás, amely csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, és precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal van felszerelve a zökkenőmentes mozgás biztosítása érdekében. A kerék teste elektromosan vezető poliamid anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, szintén elektromosan vezető kivitelben, amely precíziós golyóscsapágy ágytesttel kombinálódik. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 118 mm. A görgő dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 240 kg, így ideális választás kórházi, ápolási és orvosi alkalmazásokhoz, beleértve az altatókocsikat, ápolási ágyakat, dialízis kocsikat, sebészeti robotokat és egyéb egészségügyi berendezéseket.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott