Totálfékes görgő 100 mm
Linea
Rendelési szám:
990771911
EAN:
4031582352535
Termékszám:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékes görgő csavarfurat illesztéssel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A ház poliamid anyagból készült, precíz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea totálfékes görgő csavarfurat illesztéssel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék teste elektromosan vezető poliamid anyagból, futófelülete elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágy biztosítja a tartós működést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 118 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, rekliner székekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók