Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a berendezéshez. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy található, amely garantálja a görgő zökkenőmentes forgását és hosszú élettartamát. A 100 mm átmérőjű kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben található. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 118 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg, így kiválóan alkalmas orvosi berendezések, kórházi kocsik, ápolási ágyak és egyéb egészségügyi eszközök mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
118 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,68 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkel professzionális mozgatórendszer-elem, amelyet egészségügyi és irodai környezetben egyaránt alkalmaznak. A rögzítés csavarfurattal történik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal rendelkezik, amely könnyed, pontos kormányzást biztosít. A kerék átmérője 100 mm, rozsdamentes precíziós golyóscsapágya csökkenti a súrlódást, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerékváz pedig elektromosan vezető poliamid. A termék teljes magassága 118 mm. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: altatókocsik, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolóágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, reklinerek, sebészeti robotok és lélegeztetőgépek.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Totálfékes görgő 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

A Linea típusú totálfékes görgő precíziós kivitelű, egészségügyi és laboratóriumi környezetre fejlesztett termék, amely altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, dializis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz és lélegeztetőgépekhez is alkalmazható. A rögzítés csavarfurat kialakítású, így a görgő csavarkötéssel egyszerűen szerelhető. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a görgő könnyű elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, elektromosan vezető kivitelben, a kerékház pedig elektromosan vezető poliamid. A kerék csapágya rozsdamentes precíziós golyóscsapágy. A görgő összmagassága 118 mm. Terhelhetősége statikus állapotban 200 kg, dinamikus esetben, legfeljebb 3 km/h sebességnél pedig 100 kg.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg