Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
EAN:
4031582352610
Termékszám:
5941XSC100P30-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat illesztéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos rögzítést tesz lehető...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat illesztéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos rögzítést tesz lehetővé. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, míg a futófelület elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 118 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemeőkhöz, reklinerhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől