Totálfékes görgő 100 mm
Levina
Rendelési szám:
990036955
EAN:
4031582368963
Termékszám:
5377PJP100P30-11 7001/3000
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással a csendes és könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók