Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina forgóvillás görgő irányfékkkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csavarfurat rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és precíz mozgást. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A görgő összmagassága 137 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi és gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5371PJP100P30-11 7001/6032
EAN
4031582351712
S4-anyagszám
990037670
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
59 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,47 kg
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
196 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
98 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
5370PJP100P30-11 7001

A Levina forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamidból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenállással rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a stabil és tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig termoplasztikus gumiból készült, amely csendes járást és kiváló tapadást biztosít, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy típusú. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377PJP100P30-11 7001/3000

A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással a csendes és könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
5370PJP100P30-11 7001

A Levina forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamidból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenállással rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a stabil és tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig termoplasztikus gumiból készült, amely csendes járást és kiváló tapadást biztosít, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy típusú. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377PJP100P30-11 7001/3000

A Levina totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással a csendes és könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg