Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
Rendelési szám:
990035674
EAN:
4031582324587
Termékszám:
5370PJP100P30-11 7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Levina forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamidból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenállással rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a stabil és tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete pedig termoplasztikus gumiból készült, amely csendes járást és kiváló tapadást biztosít, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy típusú. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók