Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383782
Termékszám:
5087PJM100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumi anyagból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást nyújt, a kerék csapágya siklócsapágy rozsdamentes kivitelben található. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg, így ideális ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához.