Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Termékszám:
5081PJM100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelés...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, amely kiváló tapadást és csendes gördülést nyújt, míg a siklócsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a korrózióállóságot. A görgő összmagassága 139 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.