Forgóvillás görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395631
Termékszám:
5080PJM100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házban kétsor...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, amely optimális tapadást és csendes működést garantál, míg a siklócsapágy rozsdamentes kialakítása hosszú élettartamot biztosít. A görgő összmagassága 139 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol a higiéniai követelmények és a megbízható működés egyaránt fontos szempont.