Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
Totálfékes görgő
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Befestigungsart
Szintetikus feszítő, kerek
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, közepes
Schwenklager
Kétsoros golyó
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilén
Material der Lauffläche
Termoplasztikus gumi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Lager
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Befestigungsoptionen
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely 31 és 35 mm közötti átmérőjű tengelyek számára tervezett bővítőelem. Ez a könnyű, mindössze 0,14 kg tömegű alkatrész lehetővé teszi a kerekek és egyéb komponensek biztonságos rögzítését különböző méretű tengelyek esetén. A precíz illesztési tartomány garantálja a stabil és megbízható csatlakozást, miközben minimális súlytöbbletet ad hozzá a szerkezethez. Ideális megoldás a kerékpár-karbantartáshoz és a moduláris összeállításokhoz.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a tágító a 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmazható, így széles körben használható különféle görgő-típusokhoz. Az eszköz tömege 0,13 kg, amely könnyű és praktikus kezelést biztosít. A precíz méretezés garantálja a biztonságos és stabil illeszkedést, így ideális választás a görgő-karbantartási és felújítási munkálatokhoz.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 27 és 30 milliméter közötti átmérőjű csapágyakhoz illeszkedik, így rugalmas megoldást nyújt különböző méretű görgőkhöz. Az eszköz mindössze 0,14 kilogramm súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot biztosít. A precíz méretezésnek köszönhetően megbízható illeszkedést garantál, és alkalmas professzionális és hobbi célú alkalmazásokra egyaránt.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely 21,5 mm és 24 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz tervezték. Ez a precíziós alkatrész 0,12 kg tömegű, és optimális teljesítményt nyújt a kerékpár-szerelvények karbantartása és beállítása során. A tágító szerkezete lehetővé teszi a csapágy-illesztések biztonságos és pontos kezelését, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható működést.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezni a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg