Totálfékes görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582342710
Termékszám:
2477DYK100R47-36-40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő a nehéz és gyakori mozgatást igénylő berendezések biztonságos rögzítésére szolgáló, ipari kivit...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő a nehéz és gyakori mozgatást igénylő berendezések biztonságos rögzítésére szolgáló, ipari kivitelű termék, amely a rögzítés során egyszerre biztosít irányíthatóságot és megbízható helyzetstabilitást. A görgő rögzítőcsavaros szerkezete szintetikus feszítő, négyzetes csatlakozási kialakítású, ezért rendeléskor kérjük, jelezze a szükséges belső átmérőt. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, forgáscsapját kiváltó kialakítású, anyaga középes vastagságú acéllemez, amely a mechanikai igénybevételek mellett a folyamatos használat terhelését is elviseli. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete tömör, fekete, elektromosan vezető gumiból készült, amely csökkenti a statikus feltöltődést, míg a kerékagy acéllemezből készül és a kerékszerkezet kúpos golyóscsapággyal rendelkezik. A termék teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási és az egészségügyi intézmények, az élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet