Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 138 mm. Terhelhetősége dinamikusan 80 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
40 mm
Befeszítőcsap (minimális)
36 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
176 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
88 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Tágító egy tartozék, amely kerékpáros görgőkhöz tervezett kiegészítő elem. Ez az expander típusú alkatrész 32 és 35 milliméter közötti átmérőjű csatlakozásokhoz alkalmas, így biztosítva a rugalmas és biztonságos illeszkedést különféle görgőméretekhez. Az eszköz mindössze 0,17 kilogramm súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a görgőrendszerek karbantartása és felszerelése során.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 36 mm és 40 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmazható, így rugalmas megoldást nyújt különböző görgőméretek adaptálásához. Az eszköz mindössze 0,18 kg súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és egyszerű telepítést biztosít. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható és stabil működést garantál a görgőrendszerekben, így ideális választás az ipari és kereskedelmi alkalmazások számára.

Kerék 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 100 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők szerelésénél és beállításánál nyújt segítséget. Ez a tágító eszköz 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszkedik, így biztosítva a megfelelő illeszkedést a különféle görgőtípusokhoz. Az eszköz könnyű, mindössze 0,14 kg súlyú, ami megkönnyíti a szállítást és a kezelést. A precíz méretezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a szerelési munkák során, és alkalmas a professzionális és hobbiszerű karbantartáshoz egyaránt.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 27 és 30 milliméter közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így széles körben használható különféle görgőtípusokhoz. A termék tömege mindössze 0,14 kilogramm, ami könnyű és hordható megoldást biztosít. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható illeszkedést garantál, és ideális választás azok számára, akik görgőik karbantartásához vagy felújításához szükséges kiegészítő alkatrészeket keresnek.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Az Agila típusú totálfékes görgő a nehéz és gyakori mozgatást igénylő berendezések biztonságos rögzítésére szolgáló, ipari kivitelű termék, amely a rögzítés során egyszerre biztosít irányíthatóságot és megbízható helyzetstabilitást. A görgő rögzítőcsavaros szerkezete szintetikus feszítő, négyzetes csatlakozási kialakítású, ezért rendeléskor kérjük, jelezze a szükséges belső átmérőt. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, forgáscsapját kiváltó kialakítású, anyaga középes vastagságú acéllemez, amely a mechanikai igénybevételek mellett a folyamatos használat terhelését is elviseli. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete tömör, fekete, elektromosan vezető gumiból készült, amely csökkenti a statikus feltöltődést, míg a kerékagy acéllemezből készül és a kerékszerkezet kúpos golyóscsapággyal rendelkezik. A termék teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási és az egészségügyi intézmények, az élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg