Totálfékes görgő 100 mm
Agila
Rendelési szám:
990006651
EAN:
4031582342437
Termékszám:
2477DYK100R47-21,5/24
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila totálfék görgoő szintetikus feszítővel és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely rendszerbe integráláskor szükséges...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila totálfék görgoő szintetikus feszítővel és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely rendszerbe integráláskor szükséges a csőbelső átmérő pontos megjelölése a rendeléskor. A házat közepes acéllemezből készítették, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát, míg a forgócsapágy kétsor golyóscsapágyból áll, amely optimális terhelésmegosztást és hosszú élettartamot garantál. A görgoő 100 mm átmérőjű kerekét tömör, fekete, elektromosan vezető gumibetéttel szerelték fel, amely acéllemez testtel kombinálva biztosítja a megfelelő vezetőképességet és kopásállóságot. A csapágy kúpos golyóscsapágy típusú, amely kiváló terhelhetőséget és precíz mozgást tesz lehetővé. Az eszköz teljes magassága 138 mm, amely kompakt és ergonomikus felhasználást biztosít. A statikus terhelhetőség 160 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, amely alkalmas ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől