Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
Rendelési szám:
990006650
EAN:
4031582341218
Termékszám:
2470DYK100R47-21,5/24
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgoő szintetikus feszítővel és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely rendezéskor szükséges a csőbels...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Agila forgóvillás görgoő szintetikus feszítővel és négyzetes kialakítással rendelkezik, amely rendezéskor szükséges a csőbelső átmérő jelzése. A szerkezet acéllemezből készült, közepes kivitelű házban kerül elhelyezésre, amely kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a zökkenőmentes forgatás biztosítása érdekében. A görgo 100 mm átmérőjű, tömör gumi futófelülettel ellátott, fekete színben, elektromosan vezetőképes anyagból készült, amely acéllemez testtel kombinálódik. A kerék kúpos golyóscsapágyakkal van felszerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az eszköz teljes magassága 138 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 160 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 80 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila forgóvillás görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől