Totálfékes görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582342284
Termékszám:
2477DYK100R07-Ø27-30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő a kórházi, idősek otthonai, élelmiszer-kiszolgáló és takarítókocsik, valamint bolti bútorok és ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő a kórházi, idősek otthonai, élelmiszer-kiszolgáló és takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához kialakított, nagy terhelhetőségű ipari görgő, amely kiváló manőverezhetőséget és biztonságos rögzítést biztosít. A görgő felfüggesztése szintetikus feszítő, kerek kialakítású, amelynek belső átmérőjét rendelés során kérjük, szükség esetén jelezze. A házazat kétsoros golyóscsapágyon forog, amely csökkenti a elfordítási ellenállást és egyenletes, könnyű irányváltást tesz lehetővé. A ház anyaga közepes szilárdságú acéllemez, amely megfelelő mechanikai védelmet nyújt az ütődésekkel szemben. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület anyaga töm?r gumi, fekete színű és elektromosan vezető, így statikus feltöltődés elleni védelmet nyújt. A kerék csapágya kúpos golyóscsapágy, a kerékagy acéllemezből készült. A görgő teljes magassága 138 mm, ami lehetővé teszi a beépítést alacsonyabb járművekbe és bútorszerkezetekbe is. Statikus terhelhetősége 160 kg, míg dinamikus terhelhetősége 80 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezhető.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet