Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582340983
Termékszám:
2470DYK100R07-Ø27-30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges c...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Terhelhetősége dinamikusan 80 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől