Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila is a swivel castor with total lock designed for industrial applications. The fitting features a synthetic expander with square configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber tread in black, featuring electric-conductive properties and supported by cone ball bearings. The wheel diameter measures 125 mm. Overall height dimensions reach 163 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at operating speeds up to 3 km/h, whilst static load capacity extends to 200 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and industrial trolleys requiring reliable mobility with secure locking functionality.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477DYK125R47-21,5-24
EAN
4031582343342
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,36 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 32 mm és 35 mm között állítható, így különböző méretű görgőkhöz alkalmazható. A tartozék 0,17 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést biztosít. Az expander rendszer lehetővé teszi a gyors és egyszerű felszerelést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerkezet között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 36 mm és 40 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. A tartozék 0,18 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban, miközben egyszerű szerelhetőséget és hosszú élettartamot kínál.

Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech görgő egy kiváló minőségű kerék, amely görgős bútorlábakban használható, 125 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez vázszerkezettel készült, míg a futófelület tömör gumi anyagból, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal bír. A kúpos golyóscsapágy biztosítja a gördülés simaságát, a 8 mm-es tengelylyuk átmérő és a 36 mm-es agy hosszúság pedig stabil rögzítést tesz lehetővé. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 24 mm és 27 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál. Az expander mechanizmus lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerelési felület között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 27 mm és 30 mm között állítható, így különböző méretű alkalmazásokhoz használható. A tartozék 0,14 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít, miközben tartós konstrukciója hosszú élettartamot garantál ipari környezetben való használat során.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470DYK125R47-21,5-24

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 163 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg