Swivel castor with total lock 100 mm
Agila
EAN:
4031582326352
Termékszám:
2477PJO100R07-Ø19-21,5
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, round fitting (please indicate required tube inner diamet...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, round fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread and plain bearing, measuring 100mm in diameter. The castor has an overall height of 138mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at 3km/h and a static capacity of 160kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal