Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila swivel castor features a synthetic expander, square fitting type, with users required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on precision ball bearings, and has a diameter of 75 mm. The castor has an overall height of 103 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 75 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 150 kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PJP075R47-21,5-24
EAN
4031582325201
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,37 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 32 mm és 35 mm között állítható, így különböző méretű görgőkhöz alkalmazható. A tartozék 0,17 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést biztosít. Az expander rendszer lehetővé teszi a gyors és egyszerű felszerelést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerkezet között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 36 mm és 40 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. A tartozék 0,18 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban, miközben egyszerű szerelhetőséget és hosszú élettartamot kínál.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 24 mm és 27 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál. Az expander mechanizmus lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerelési felület között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 27 mm és 30 mm között állítható, így különböző méretű alkalmazásokhoz használható. A tartozék 0,14 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít, miközben tartós konstrukciója hosszú élettartamot garantál ipari környezetben való használat során.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with total lock 75 mm
Swivel castor with total lock 75 mm
Agila
2477PJP075R47-21,5-24

The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, square fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread and precision ball bearing for smooth operation, measuring 75mm in diameter. The castor has an overall height of 103mm. Load specifications include a dynamic capacity of 60kg at 3km/h and a static load capacity of 120kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg