Swivel castor 100 mm
Agila
EAN:
4031582328240
Termékszám:
2470DIK100R07-Ø27-30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
The Agila swivel castor features a synthetic expander fitting with round configuration, requiring specification of the tube inne...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
The Agila swivel castor features a synthetic expander fitting with round configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber tread material that provides non-marking performance, supported by cone ball bearing for reliable rotation. The wheel diameter measures 100 mm. The castor has an overall height of 138 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring manoeuvrability and floor protection.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal