Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Termékszám:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak mobil berendezése...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak mobil berendezéseihez készült. A görgő rövid változatú, csap furattal profilrúdhoz rögzíthető illesztéssel rendelkezik, amely stabil csatlakozást biztosít. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga közepes acéllemez, amely szilárd szerkezetet biztosít. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, elektromos vezető kivitelben, a kerékház anyaga pedig polipropilén, szintén elektromosan vezető. A termék teljes magassága 138 mm, így kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebesség mellett.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral