Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Agila care
Rendelési szám:
990006453
EAN:
4031582301793
Termékszám:
2476PJP100R26-28S45 D
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csap furattal profilrudakhoz típu...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csap furattal profilrudakhoz típusú csatlakozással rendelkezik. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak, kórházak, valamint idősek otthonai és gondozóházak számára, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral