Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Agila care
Rendelési szám:
990061545
EAN:
4031582358179
Termékszám:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totál-vagy irányfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül szállítá...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totál-vagy irányfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül szállításra. A szerelvény acéllemez, közepes anyagminőségű házat tartalmaz, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva. A 150 mm átmérőjű kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készül, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 188 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak területén alkalmazható.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől