Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Agila care
Rendelési szám:
990061256
EAN:
4031582358087
Termékszám:
2474XSP150R26-28S45 D
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care egy központi féket tartalmazó kerékpaszta, amely totál- vagy irányfékkel is rendelkezik, így a rögzítés módja a sz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care egy központi féket tartalmazó kerékpaszta, amely totál- vagy irányfékkel is rendelkezik, így a rögzítés módja a szükséglethez igazítható. A görgő csapos rögzítéssel, csap furattal ellátott profilrudakhoz csatlakoztatható, amely megbízható és egyszerű szerelést tesz lehetővé. A készülék háza kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima, precíz forgást és a stabil irányváltást, valamint a ház anyaga közepes vastagságú acéllemez, ami szilárd és tartós szerkezetet eredményez. A kerék átmérője 150 mm, a futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán anyagból készült, amely csökkenti a gördülési zajt és az elektrosztatikus feltöltődést, míg a kerék testét elektromosan vezető poliamid alkotja, precíziós golyóscsapággyal szerelve a könnyű mozgás érdekében. A termék teljes magassága 188 mm, így alacsony és kompakt kialakítású, amely szűk helyeken is alkalmazható. A görgő statikus teherbírása 200 kg, míg 3 km/h sebességnél mért dinamikus teherbírása 100 kg. A terméket elsősorban ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz ajánljuk, ahol a megbízható gördülés és a biztonságos fékezés kiemelten fontos.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral