Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342093
Termékszám:
2474YGO125R36-32S30 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totál-vagy irányfékessel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A sze...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totál-vagy irányfékessel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A szerkezet acéllemez, közepes anyagból készült házat tartalmaz, amely kétsoros golyó forgócsapágyazással van ellátva. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén, elektromosan vezető keréktestből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, siklócsapágyazással. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől