Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Agila care
EAN:
4031582341997
Termékszám:
2474YGO125R26-28S45 4xM8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amelyet ápolási ágyak, kórházak, valamint idősek otthonai és gondozó...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amelyet ápolási ágyak, kórházak, valamint idősek otthonai és gondozóházak mozgatására terveztek. Rögzítési módja csap furattal, amely profilrudakhoz csatlakozik, így a görgő egyszerűen felszerelhető. A ház anyaga közepes vastagságú acéllemez, a forgórészt kétsoros golyó biztosítja, így a görgő szabadon elfordítható. A kerék átmérője 125 mm, kerékcsapágya siklócsapágy. A futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kivitelben, a kerékteste polipropilénből készült, szintén elektromosan vezető anyagból. Az elektromos vezetőképesség a sztatikus töltések elvezetését szolgálja, ezáltal az ápolási környezetben növeli a biztonságot. A görgő teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, amelyet 3 km/h sebességnél kell figyelembe venni.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral