Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Agila care
Rendelési szám:
990061263
Termékszám:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékés görgoő, totál- vagy irányfékkellel egy precíz mérnöki megoldás, amely csap furattal profilrudakhoz r...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékés görgoő, totál- vagy irányfékkellel egy precíz mérnöki megoldás, amely csap furattal profilrudakhoz rövid verzióban kerül felszerelésre. A szerkezet acéllemezből, közepesminőségből készült házból áll, amely kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a zökkenőmentes forgatási mozgás biztosítása érdekében. A görgo 125 mm átmérőjű, elektromosan vezető fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely a poliamid, elektromosan vezető testhez van rögzítve. A precíziós golyóscsapágy biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 163 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést eredményez. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila care görgoő elsősorban ápolási ágyakban, kórházakban, valamint idősek otthonában és gondozóházakban alkalmazható, ahol a megbízható mozgás és a precíz fékezés alapvető követelmény.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől