Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Agila care
Rendelési szám:
900000608
EAN:
4031582556094
Termékszám:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care egy központifékes görgő, amely totál- vagy irányfékkel szerelhető, és ápolási eszközök, kórházi ágyak, valamint id...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care egy központifékes görgő, amely totál- vagy irányfékkel szerelhető, és ápolási eszközök, kórházi ágyak, valamint idősek otthonai és gondozóházak mozgatásához tervezték. A rögzítőelem csapos kialakítású, furattal ellátott, amely profilrudakhoz csatlakoztatható. Aház anyaga közepes vastagságú acéllemez, a forgórész kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és pontos elfordulást. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig elektromosan vezető poliamidból készült, így az elektrosztatikus feltöltődés megbízhatóan elvezethető. A kerék csapágya precíziós golyóscsapágy. A teljes magassága 138 mm, amely a beépítési méretek tervezésénél közvetlenül figyelembe vehető. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg 3 km/h sebesség mellett a dinamikus terhelhetőség 100 kg.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől