Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
Termékszám:
2474PJO100R26-28S45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely ápolási és egészségügyi környezetben történő mozgatásra készül...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila care központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely ápolási és egészségügyi környezetben történő mozgatásra készült. A rögzítőelem csap furattal profilrudakhoz csatlakoztatható, így a görgő egyszerűen szerelhető és cserélhető. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes acéllemez, amely stabil alapot biztosít a forgó egységnek. A kerék átmérője 100 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, teste polipropilénből készült. A görgő teljes magassága 138 mm, méretei a rendszerbe való beépítéshez igazodnak. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg, 3 km/h sebesség mellett. A terméket ápolási ágyakhoz, kórházakban, valamint idősek otthonaiban és gondozóházakban történő alkalmazásra ajánljuk, ahol a gyakori mozgatás és a nagy terhelés is jellemző.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal